Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJY126-162LELDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELDH

・Slim & Compact Design

・Efficiency in actual operating conditions

・Long pipe length

・Up to 42 indoor units* can be connected.

・Class-leading Low Operating Sound

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY126LELDH / 40.0kW / 40.0kW AJY144LELDH / 45.0kW / 45.0kW AJY162LELDH / 50.0kW / 50.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAJY126-162LELDH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1638
  • Larghezza (mm)1080
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)217
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania