Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA216ULBVG5 / 18 / 206,000Btu/h / 232,000Btu/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOUA216ULBVG5
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)2170
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)540
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC