Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOUH36KWBH4
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutodoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)998
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment