Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG

Compact and lightweight outdoor unit

The compact and lightweight outdoor unit offers greater flexibility in the choice of installation location.

This makes it easier to use this outdoor unit.

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOYH07-12KMCG
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)541
  • Larghezza (mm)663
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment