Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARTH30-54KMTAP
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)240
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania