Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARUM24-36TLAV2
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)1135
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC