Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASU7RLF1 / 7,000 BTU/h ASU9RLF1 / 9,000 BTU/h ASU12RLF1 / 12,000 BTU/h ASU15RLF1 / 14,000 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASU7-15RLF1
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)268
  • Profondità (mm)203
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)8.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC