Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KTBS / 12000BTU/h / 15300BTU/h ASUH15KTBS / 14500BTU/h / 17400BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASUH09-15KTBS
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)295
  • Larghezza (mm)894
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment