Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA

Elegant & smart square design

High energy saving

Comfortable airflow & Quiet operation

Smart device control

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYH07KNCA / 2.0kW / 2.5kW ASYH09KNCA / 2.5kW / 2.8kW ASYH12KNCA / 3.4kW / 3.8kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASYH07-12KNCA
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)784
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment