Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

・Compact cassette fits 2' × 2' grid ceiling
・Improvement of the airflow distribution
・Easy Maintenance

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAUU9-18RLF
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)245
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC