Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h AUUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h AUUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h AUUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h AUUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h AUUA018KSA1 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAUUA004-018KSA1
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)245
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment