Pubblica i tuoi prodotti
Brick, Common, Red, 112.5mm

Brick, Common, Red, 112.5mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay, molded into shape and fired or baked in a kiln.The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBrick_Common_Red_112
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)112.5
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBricks
  • Codice UNSPSC301316
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls