Pubblica i tuoi prodotti
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

“Board-formed Concrete” is a process of patterning concrete that leaves a wood grain and joint line image on the finished face of the concrete. This method of construction is being used more frequently as concrete is becoming well-suited as a finished material in modern building designs. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconcrete_board_300
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Classificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Codice UNSPSC301115
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concretes
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes
  • Codice CSI UniFormat IIF1020
  • Titolo CSI UniFormat IIIntegrated Construction