Pubblica i tuoi prodotti
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconcrete_exp_aggr_120
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Codice UNSPSC301115
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concretes
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes
  • Codice CSI UniFormat IIF1020
  • Titolo CSI UniFormat IIIntegrated Construction