Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").
Specifiche tecniche
Rif. Unicoconcrete_precast_200
Famiglia di prodottoMaterials
Gruppo di famigliaBuilding materials
TipoMateriale di costruzione
Data di pubblicazione2016-01-01
Numero di versione1
Profondità (mm)200
Relativo a
Materiale principaleCalcestruzzo
Classificazioni
Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento