Pubblica i tuoi prodotti
Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

EPDM is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane (ethylene propylene diene terpolymer) used in low-slope buildings worldwide. Its two primary ingredients, ethylene and propylene, are derived from oil and natural gas. EPDM can be installed either fully adhered, mechanically attached or ballasted, with the seams of the roofing system sealed with liquid adhesives or specially formulated tape. EPDM is available in both black and white. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEPDM_black_1
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)1.1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Codice UNSPSC30151505
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_76_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Titolo OmniClassEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING