Pubblica i tuoi prodotti
Plywood, 21mm

Plywood, 21mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplywood_21
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)21
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_86
  • Descrizione Uniclass 2015Structural veneer plywoods
  • Codice CSI MasterFormat 201406 25 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Prefinished Plywood Paneling
  • Numero OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassThin Wood Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS