Pubblica i tuoi prodotti
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Modified Bitumen (Modbit) is a common flat roofing system that consists of asphalt with a variety of added rubber modifiers and solvents. Modbit membrane comes in rolls and its surface can include mineral granules, copper, aluminum, or aggregate. Modbit systems are usually one, two, or three-ply systems and are typically torch-applied.  Installation costs are less than most single-ply systems on the market today.  Modbit is available in a variety of colors.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoroofing_modbit_3
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)3
Relativo a
  • Materiale principaleAsfalto
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Codice UNSPSC30151505
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_08
  • Descrizione Uniclass 2015Bitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Numero OmniClass23-13 13 11 15
  • Titolo OmniClassBitumen Asphalt
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING