Pubblica i tuoi prodotti
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowood_teak
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Codice UNSPSC30103605
  • Codice Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Descrizione Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Codice CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION