Pubblica i tuoi prodotti
XPS, Extruded Polystyrene, 100mm

XPS, Extruded Polystyrene, 100mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoxps_100
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1250
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE