Pubblica i tuoi prodotti
Spacco - Profilo geocover
Spacco - Profilo geocover
Spacco - Profilo geocover
Spacco - Profilo geocover
Spacco - Profilo geocover
    Geopietra
    Archiviato

    Spacco - Profilo geocover

    Geocover COPERTINE & TESTA di PILASTRO MODELLO | Geocover Spacco Disponibile in 5 tonalità Dimensione: lunghezza fissa di 100 cm in 6 varianti di larghezza 31/36/41/46/51/56 cm di conseguenza le teste di pilastro che sono quadrate hanno lato 31/36/41/46/51/56 cm Le copertine del modello Spacco sono fornite con gocciolatoio, in varie misure di larghezza con lunghezza ed altezza fisse. Il modello Spacco è completo di teste di pilastro. Le cinque colorazioni prodotte sono state studiate per armonizzarsi perfettamente con la vasta gamma di tonalità presenti in murogeopietra. Il modello Spacco, qui presentato, prende il nome dalla tipica lavorazione a scalpello sui bordi, mentre la superficie presenta una finitura naturale. Il suo impasto è composto da granulati scelti di roccia e cemento additivato ad alta resistenza, rinforzato con fibre di vetro.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpacco-Profile-geocover
    • Famiglia di prodottoProfile-geocover
    • Gruppo di famigliaSpacco
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText