Pubblica i tuoi prodotti
ProPEX EP Male Threaded Adapters

ProPEX EP Male Threaded Adapters

The ProPEX® engineered polymer (EP) male threaded adapter combines durable polymer material with the reliable ASTM F1960 connection professionals have come to depend on for a solution that stands the test of time.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Voce di capitolato
  • • Product #: Q4625050 | Q4627575 | Q4621010

    • Connection Type: ProPEX x NPT

    • Primary Material: Engineered Polymer

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProPEX-EP-Male-Threaded-Adapters
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaUnion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti