Pubblica i tuoi prodotti
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Voce di capitolato
  • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    Connection Type: PEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaValves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings