Pubblica i tuoi prodotti
Med Varia
Med Varia
Med Varia
    Gibus

    Med Varia

    3.9 su 5 stelle3.9(14 recensioni)
    La pergola bioclimatica top di gamma, con chiusure verticali integrate
    Voce di capitolato
    • Pergola bioclimatica modulare in alluminio estruso verniciato a polveri, disponibile nella versione isola o addossata. La struttura integra completamente le chiusure avvolgibili Zip all’interno dei profili, abbinando la performance funzionale al minimalismo delle linee. Med Varia permette l’accoppiamento sui lati di chiusure vetrate, utili per i mesi più freschi, e teli screen ombreggianti, indispensabili nel periodo estivo. Diventa così una soluzione dalla configurazione modulabile a seconda del clima ed utilizzabile in tutte le stagioni. Il brevetto Side Seal garantisce l’isolamento perimetrale della copertura. Il brevetto Twist Motion consente la rotazione delle lame da 0° a 135°. Le lame, se poste in posizione leggermente aperta, creano un microclima confortevole e bloccano le radiazioni dirette del sole. Una volta chiuse, proteggono dalla pioggia e l’acqua viene convogliata nei pluviali integrati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGibus-Med-Varia
    • Famiglia di prodottoPergola
    • Gruppo di famigliamodular bioclimatic Pergola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Codice UNSPSC30151901
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText