Pubblica i tuoi prodotti
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 su 5 stelle4.7(15 recensioni)

    La pergola inclinata cavallo di battaglia di Gibus. Caratterizzata dal brevetto “Quadra System”

    Voce di capitolato
    • Pergola in alluminio verniciato a polveri, con staffe e componentistica in acciaio inox. Il design è caratterizzato dalla cornice frontale che riporta un originale motivo diamantato. La guida portante non sporge oltre il filo frontale della grondaia. È disponibile con attacco a parete, a soffitto o in versione autoportante (modello Pavilion). La struttura deve avere una pendenza minima tra l’8% e il 19% a seconda della sporgenza, ed è dotata di grondaia con scarico per l’acqua integrato nelle gambe.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMed-Quadra
    • Famiglia di prodottoPergola
    • Gruppo di famigliaPergolas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText