Pubblica i tuoi prodotti
GIESSE CHARGE-BOX® Box di ricarica per carrelli elevatori
Archiviato

GIESSE CHARGE-BOX® Box di ricarica per carrelli elevatori

CHARGE-BOX, magazzino amovibile ad uso temporaneo, appoggiato al suolo e composto da: • Struttura metallica a geometria segmentata • Membrana di copertura in tessuto PVC giallo • Parete scorrevole posteriore in tessuto PVC giallo • zavorre amovibili B-BLOCK Prestazioni della copertura 100kg/mq di carico neve a terra e 100 km/h di pressione vento. DM 17.01.2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Dichiarazione di prestazione DoP e marcatura CE secondo UNI EN 1090 e zincatura secondo UNI EN 10364.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCharge-Box
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4050
  • Larghezza (mm)5620
  • Profondità (mm)4050
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Temporary site equipment