Pubblica i tuoi prodotti
HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogirbau-hs6013
  • Famiglia di prodottoWasher-Extractors
  • Gruppo di famigliaHS-Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1325
  • Larghezza (mm)796
  • Profondità (mm)887
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)344
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descrizione Uniclass 2015Washer extractors
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numero OmniClass23-21 41 41 11
  • Titolo OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers