Pubblica i tuoi prodotti
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
ALU-SMART Ombrelloni
    Glatz AG

    ALU-SMART Ombrelloni

    Piccolo e flessibile

    Questo ombrellone dimostra che la vera grandezza consiste nella capacità di adattarsi all’ambiente circostante. Alu-Smart fa onore al suo nome. Si adatta perfettamente a balconi sinuosi o stretti; il suo tetto si apre e si chiude senza fatica grazie al cilindro di scorrimento snello ed ergonomico. Il design con angoli in tessuto che sventolano elegantemente si integra sia negli edifici d’epoca che in quelli nuovi e crea un’atmosfera armoniosa. Il solido telaio in alluminio anodizzato naturale è discretamente opaco e si inserisce armonicamente nell’ambiente circostante. Alu-Smart è adatto anche a terrazze e come integrazione di tutti gli ombrelloni grandi Glatz.

    Voce di capitolato
    • Telaio

      • 6 o 8 stecche
      • Alluminio
      • Palo superiore profilato 38,4 × 1,2 mm
      • Palo inferiore profilato 35 × 1,5 mm

      Funzione

      • Apertura spingendo verso l’alto il cilindro di scorrimento
      • Regolazione continua dell’altezza da 40 a 60 cm
      • Inclinazione a mezzo del giunto inclinabile
      • Inclinabile di 32° su entrambi i lati

        Qualità del tessuti

        2, 4, 5

        Dimensioni

        Rotondo: Ø200 cm, Ø250 cm, Ø300 cm

        Quadrato: 200 cm x 200 cm, 240 cm x 240 cm

        Rettangolare: 210 cm x 150 cm, 250 cm x 200 cm


      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoalu-smart-parasol
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-09-04
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni