Pubblica i tuoi prodotti
LEX-X12050/94
LEX-X12050/94
LEX-X12050/94
    Goman

    LEX-X12050/94

    MANIGLIA A T CON SALISCENDI E CON/SENZA FLEX E DOCCETTA SERIE LEONARDO DELUXE
    Voce di capitolato
    • Maniglia universale a T , con supporto doccia saliscendi, realizzata in tubo di acciaio INOX AISI 304 di Ø32, rivestito con materiale poliestere con proprietà antibatteriche o con rivestimento galvanico cromato; vite svasata di unione Ø10, piattelli di ssaggio a parete in acciaio inox AISI 430 con 6 fori, rosoni in acciaio inox con funzione “anti-vandalo”. Giunto terminale della maniglia verticale in plastica per l’accoppiamento con la maniglia orizzontale. Possibilità di posizionare la barra verticale al centro o sulla parte destra o sinistra della maniglia orizzontale. Capacità di carico di 150 Kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEX-X12050-94
    • Famiglia di prodottoSafety shower bars
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1220
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815