Pubblica i tuoi prodotti
ZM45/01
Goman

ZM45/01

Maniglia di sicurezza cm.45 bianca Categoria: barre di supporto Serie: antibatterico classico - Ø32mm Codice: ZM45 / 01 Misure (cm): 45
Voce di capitolato
  • Maniglia di sicurezza lineare, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosióne, tubo Ø 32, rivestita con mate - riale antiusura, completa di: vit e svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione “antivandalo”. Capacità di carico 150 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZM45-01
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815