Pubblica i tuoi prodotti
LEO-X818/35
Goman

LEO-X818/35

SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA CON DOGHE
Voce di capitolato
  • Seggiolino per doccia tipo ribaltabile con doghe in PPL antibatterico, struttura realizzata in acciaio inox 304, rivestitia con materiale antiusura. Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 – 10011/85.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB0105-94
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)37
  • Larghezza (mm)32
  • Profondità (mm)56
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks