Pubblica i tuoi prodotti
D0290/01
Goman

D0290/01

Categoria: WC-Bidet Terra Linea: Con apertura/disabili Codice:D0290/01 Misure (cm): H47
Voce di capitolato
  • Categoria: WC-Bidet Terra Linea: Con apertura/disabili Codice:D0290/01 Misure (cm): H47
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-XB75C-94
  • Famiglia di prodottoFolding and fixed bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)95
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars