Pubblica i tuoi prodotti
ZM110/01
Goman

ZM110/01

Maniglia di sicurezza lineare, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosióne
Voce di capitolato
  • Maniglia di sicurezza lineare, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosióne, tubo Ø 32, rivestita con mate - riale antiusura, completa di: vit e svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione “antivandalo”. Capacità di carico 150 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSH-B75-31
  • Famiglia di prodottoFolding and fixed bars
  • Gruppo di famigliaSH
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars