Pubblica i tuoi prodotti
Gorter Botola da tetto, 120 minuti antincendio RHTEI
Gorter Botola da tetto, 120 minuti antincendio RHTEI
Gorter Botola da tetto, 120 minuti antincendio RHTEI

    Gorter Botola da tetto, 120 minuti antincendio RHTEI

    La botola da tetto antincendio di Gorter offre un accesso facile e sicuro su tetti piani e quando la botola da tetto è chiusa provvede resistenza al fuoco nell’ambiente sottostante. Le botole da tetto possono essere installate su tetti piani con un’inclinazione massima di 5°.

    Classificazione di resistenza al fuoco
    La resistenza al fuoco della botola da tetto in acciaio di Gorter è stata valutata da Efectis secondo le normative EN1634, EN13501-2, AS1530-4 e BS476:part22.

    La classificazione:
    EI 1:120 minuti
    EI 2:120 minuti
    E:120 minuti

    I nostri modelli standard:
    La botola da tetto antincendio è disponibile in 6 dimensioni standard e dimensioni speciali fino 1000 x 2000 mm.

    Totalmente isolati termicamente
    La botola da tetto è totalmente isolata termicamente ed ha un elevato valore di isolamento, questo riduce la possibilità di condensa e garantisce un risparmio dei costi energetici.

    Gorter botola da tetto antincendio

    • Disponibile in dimensioni standard e speciali
    • Classificazione secondo EN1634, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.
    • Costruzione termica isolata in acciaio
    • Funzionamento con una sola mano della botola da tetto
    • 10 anni di garanzia sulle botole da tetto
    • Cilindro profilato, con serratura dall’interno. Se lato cerniera > 1400 mm con serratura da 3 punti
    • Dimensioni > 1400 mm con serratura da 3 punti.
    • Protezione antieffrazione ed isolamento acustico
    • Verniciatura a polvere di colore RAL7011 (parte esterno) e RAL9010 (parte interno)
    Voce di capitolato
    • Certificazioni:
      KIWA: CE ETA-19/0680
      KOMO: SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Complanare Classe di resistenza al fuoco/fumo:
      Baso EN1634, EN13501-2, AS1530-4 e BS476:part22
      E:120 minuti
      EI1:120 minuti
      EI2:120 minuti

      Standard dimensione/ peso:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Dimensioni speciali (mm x mm): ........ x ........ mm
      Dimensioni max. 1000 x 2000. Non disponibile con doppio coperchio.
      (Lato cerniera = lato lungo)

      Gorter® - completamente assemblata con:

      • Struttura in acciaio isolata e separata termicamente
      • Maniglia diagonale per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro
      • Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata
      • Guarnizione a prova di intemperie
      • Nastro intumescente
      • Braccio fermabotola con blocco automatico, sblocco a una mano sola
      • Chiusura a cilindro, funzionamento dall’interno. Con chiusura a 3 punti lato cerniera > 1399 mm.

      Prestazioni:

      • Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Resistenza al vento ed acqua (EN 12208): Class E 650
      • Resistenza pressione (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Resistenza al carico del vento (EN 12210): Class E 3000
      • Étanchéité à l'air (EN 1026): 0,5 m3/hm1
      • Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 405 kg/m2
      • Impatto con un corpo duro (EN 356): Class P5A
      • Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Class 5

      Verniciatura standard:
      Rivestimento di polvere RAL7011 (esterno) e RAL9010 (interno).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • Famiglia di prodottoRoof hatch fire rated
    • Gruppo di famigliaWithout climbing equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCElemento di apertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30
    • Descrizione Uniclass 2015Roof opening systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Openings
    • Numero OmniClass23-17 19 00
    • Titolo OmniClassHardware for Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord