Pubblica i tuoi prodotti
David design - Hammock pouf

David design - Hammock pouf

HAMMOCK POUF A beautiful pouf in vegetable tanned leather to use solitary or together with the Hammock easy chair. Comfortable enough to have as an extra seat wherever you want. The characteristic frame construction give you similiar and harmonic design with the other Hammock products. Hammock is also available as chair, easy chair, stool, barstool bench and table.
Voce di capitolato
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 420 mm Depth 420 mm Width 550 mm Seat height 410 mm Weight 5 kg Volume 0,2 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 420 mm Djup 420 mm Bredd 550 mm Sitthöjd 410 mm Vikt 5 kg Volym 0,2 kbm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHammock-pouf
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaHammock
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment