uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Radius Planter Divider Concave

Unique ref.: A01B_2
Produttore: Green Furniture Concept
Famiglia prodotto: Radius Series
Gruppo prodotto: Radius Planter Divider
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 875
Profondità (mm): 250
Data di pubblicazione: 2018-11-14
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (11)
Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 130

Categoria BIMobject: Furniture - Other Furniture
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L8117
Uniclass 1.4 Descrizione: Planters
Uniclass 2015 Codice: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 Descrizione: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
Numero OmniClass: 23-11 27 13 17
Titolo OmniClass: Planters
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
Furniture - Other

Nome Valore
Depth 250 mm
Height 875 mm
Length 1000 mm
Material Steel
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®