Pubblica i tuoi prodotti
Nova C Back S-curve Right

Nova C Back S-curve Right

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNBAX_R
  • Famiglia di prodottoNova C Series
  • Gruppo di famigliaNova C Back
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)870
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)640
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America