Pubblica i tuoi prodotti
Nova C Recliner Straight

Nova C Recliner Straight

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Voce di capitolato
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNRE1
  • Famiglia di prodottoNova C Series
  • Gruppo di famigliaNova C Recliner
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)1350
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America