Pubblica i tuoi prodotti
AVALON
AVALON
AVALON
AVALON
    Grespania

    AVALON

    Porcelain tile, cement effect, five colours and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: White, Cement, Anthracite, Taupe, Marengo

      Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15, 7x28

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAVALON
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317