Pubblica i tuoi prodotti
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOVERLAM_CALACATA
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText