Pubblica i tuoi prodotti
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Archiviato

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Voce di capitolato
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplant-box-insert
    • Famiglia di prodottoGRID
    • Gruppo di famigliaAdditional Components
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numero OmniClass23-21 11 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS