Pubblica i tuoi prodotti
Atrio Batteria a 3 fori per lavabo Tg. M
GROHE

Atrio Batteria a 3 fori per lavabo Tg. M

Atrio Batteria a 3 fori per lavabo Tg. M
Voce di capitolato
  • vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico portata massima (a 3 bar): 5 l/min bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° scarico a saltarello 1 1/4" flessibili di collegamento bocca-vitoni completa di maniglie a croce
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20643000
  • Famiglia di prodottoAtrio
  • Gruppo di famigliaAtrio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori