Pubblica i tuoi prodotti
Lineare Miscelatore monocomando per doccia
GROHE

Lineare Miscelatore monocomando per doccia

Il set parte esterna per miscelatore monocomando doccia GROHE Lineare rappresenta il perfetto tocco finale per la doccia. Con la garanzia del Made in Germany, GROHE Lineare ricorre a profili sottili per creare una sensuale estetica minimal, perfetta per bagni di ambientazione cosmopolita. Il design tattile invita all’uso, con il rosone metallico e la leva che ispirano solidità, e il sottile profilo (la piastra a muro ha un diametro di 158 mm e una profondità di soli 10 mm) farà la gioia degli appassionati di design. Con l’ausilio di cartucce ceramiche, la tecnologia GROHE SilkMove permette il controllo agevole di volume e temperatura dell'acqua mediante una leva dall'azionamento estremamente fluido. La resistente e lucente finitura GROHE StarLight (cromo) resta come nuova per anni e anni. Inoltre il rosone GROHE QuickFix con sistema di blocco e guarnizioni nascoste è facile e veloce da installare. Prodotto da abbinare a GROHE Rapido SmartBox (35600000). E puoi stare tranquillo: questa soluzione combinata per incasso è garantita al 100% contro le perdite.
Voce di capitolato
  • parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata:uscita B o C: 30 l/min.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico24063001
  • Famiglia di prodottoLineare
  • Gruppo di famigliaLineare
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori