Pubblica i tuoi prodotti
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
    SOSOARES

    LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Voce di capitolato
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Famiglia di prodottoLT
    • Gruppo di famigliaDoors Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors