Pubblica i tuoi prodotti
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4G1961
    • Famiglia di prodottoCare
    • Gruppo di famigliaTvättställ
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-25
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units