Pubblica i tuoi prodotti
Small bathroom sink Nautic 5540 - for bolt mounting 40 cm

Small bathroom sink Nautic 5540 - for bolt mounting 40 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Voce di capitolato
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Small model, suitable for tight spaces
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5540
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)275
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units