Pubblica i tuoi prodotti
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Voce di capitolato
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5G84
  • Famiglia di prodotto5G83
  • Gruppo di famigliaToilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)325
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inRomania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets