Pubblica i tuoi prodotti
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in other versions:
      • Matt black, GB4120505853
      • Matt black lead free, GB41205058053
      • Chrome lead free, GB412050580

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41205058
    • Famiglia di prodottoAtlantic
    • Gruppo di famigliaKitchen mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)212
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap