Pubblica i tuoi prodotti
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41205098
    • Famiglia di prodottoAtlantic
    • Gruppo di famigliaKitchen mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)212
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap