Pubblica i tuoi prodotti
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
    Archiviato

    Nordic3 Washbasin mixer with side spray

    Bathroom sink faucet Nordic³

    With side sprayer and wall holder

    Voce di capitolato
    • Scandinavian design by Jon Eliason

      Directional aerator, fits all sinks

      Side sprayer incl. wall holder facilitates cleaning and intimate hygiene

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Spring return to comfort position (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Type approved flexible water connection for easier installation

      Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41213061
    • Famiglia di prodottoNordic³
    • Gruppo di famigliaWash basin mixer
    • Data di pubblicazione2020-12-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap